-
DC1185B - Schematic3/7/2011PDF49K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1185 is a dual phase/dual output synchronous buck converter featuring the LTC3850EUF. The demo board comes in two versions. The output voltages for version -A are 2.0V/10A and 1.8V/10A and the output voltages for version -B are 1.5V/15A and 1.2V/15A. The input voltage range is 6.5V to 14V for both versions. For applications that have a 5V ± 0.5V input, the board has an optional resistor to tie the INTVCC pin to the VIN pin.
対象となる製品
関連資料
-
DC1185B - Demo Manual12/17/2013PDF426K
-
DC1185B - Design Files3/7/2011ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。