-
DC1184A - Schematic5/5/2010PDF169K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1184A is a dual output voltage mode synchronous buck converter featuring the LTC3860EUH. This board provides two outputs of 1.2V/25A and 1.8V/25A from an input voltage of 10V to 14V at a switching frequency of 500kHz. The power stage consists of the Renesas R2J20602NP which is a tri-state PWM compatible 8mm × 8mm DrMOS and a 0.47µH 13.2mm × 12.8mm iron powder type inductor from Wurth. An on-board 5V LT1616 buck regulator provides the 5V bias for the LTC3860 and the DrMOS.
対象となる製品
関連資料
-
DC1184A - Demo Manual5/5/2010PDF378K
-
DC1184A - Design Files5/5/2010ZIP3M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。