製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1176 is a step-down converter, using the LTC3411A monolithic synchronous buck regulator. The DC1176 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V, and is capable of delivering up to 1.25A of output current. The output voltage of the DC1176 can be set to 1.8V, 2.5V or 3.3V using the appropriate jumper connection, or it can be set to an adjustable value down to 0.8V, the reference voltage of the LTC3411A.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。