-
DC1167A - Schematic9/24/2009PDF24K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1167 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3685 in the MSOP-10 exposed pad package. The demo board provides 5V @ 2A from a 6.3V to 38V input and has transient protection up to 60V. The demo boards default switching frequency is 500kHz, but the LT3685 has a SYNC pin which allows frequency synchronization to an external clock over a 250kHz to 2MHz range.
対象となる製品
関連資料
-
DC1167A - Demo Manual9/24/2009PDF264K
-
DC1167A - Design File9/24/2009ZIP966K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。