製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1158A is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture featuring LTC3564 in the ThinSOT package. The demo board features a 2.5V to 5.5V input voltage range and provides a jumper-selectable 1.2V/1.5V/1.8V output at 1.25A. Its high switching frequency of 2.25MHz allows the use of small surface mount inductors and capacitors.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。