製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1149 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring LT3680. The LT3680 can be synchronized over a 250 kHz to 2 MHz range. The demo board is designed for 5V/3.5A output from a 6.3V to 36V input.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。