製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1126 is a high density dual output (3.3V/5A and 2.5V/5A) step down converter featuring the LTC3850EUF. The input voltage range is 6.5V to 14V. For applications that have a 5V +/- 0.5V input, the board has an optional resistor to tie the INTVCC pin to the VIN pin.


An optional DCR sense circuit allows the converter to use the inductor’s DCR as the sense element instead of the on-board sense resistors to save cost and board space and to improve efficiency.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。