製品概要

製品概要

デモ回路 1124 は、LT3591 を搭載した集積化ショットキー付き​ LED ドライバです。LT3591 は 20mA で最大 10 個の並列白色 LED を作動させる、固定周波数ステップアップ電流モード DC/DC コンバータです。 デモ・ボードの入力電圧範囲は、3V~9V です。42V (代表値) LED オープン・サーキット保護が提供されています。


LT3591 のハイサイド電流検出機能により、“単線”電流源が可能になります。すなわち、​LED のローサイド・ストリングはどこでもグランドにリターンします。 



対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。