製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1123 is a I2C-programmable Quad Synchronous Step-Down DC/DC Regulator featuring the LTC3562. The demo board operates with an input voltage range of 2.85V to 5.5V. The LTC3562 features two 600mA regulators and two 400mA regulators. Two regulators (Type A) are adjusted by programming their feedback voltages between 425mV and 800mV in 25mV. The other two regulators are adjusted by programming the output voltage between 600mV and 3.775V in 25mV steps (Type B). All four regulators operate independently and can be put into pulse skip, LDO, Burst Mode operation or forced Burst Mode operation through I2C control.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。