-
DC1104B - Schematics2/13/2018PDF41K
製品概要
製品概要
デモ回路 1104B は、LTC4009-2 を備える内蔵充電終了機能付き、単一バッテリ・スタンドアロン・チャージャ・コントローラです。入力電圧は、13.5V〜20 Vです。チャージャ出力電圧はジャンパによりプログラムされており、4.2V/セルのセル電圧で、1、2、3、および 4 セル・リチウム・バッテリをサポートします。最大充電電流は 2A です。デモ用ボードは、12.6V リチウム・バッテリ用に初期設定されています。パワーアップ前に入力電源がバッテリにより供給されると、ボードは自動的にバッテリを充電します。このチャージャはスマート・バッテリ・チャージャではないもののステータス LED が CHG、ACP、C/10 および ICL 用に提供されています。 一般的なスマート・バッテリ・コネクタが装備され、オプションの DC410 デモ・ボードとソフトウェアを使用するデータ・ロギングに使用されます。 つまり、このボードを使用するのにスマート・バッテリは必要ありません。オプションの DC410 SMBus-to-Serial ポート・アダプタおよび関連のソフトウェアは、スマート・バッテリ監視のデモ目的のみに使用されます。DC410 の注文については、アナログ・デバイセズの担当者にご連絡ください。このデモ用ボードは、シンプル IC スワップアウトでLTC4009 および LTC4009-1 をサポートできます。回路図を参照してください。
関連資料
-
DC1104B - Demo Board Manual2/12/2018PDF481K
-
DC1104B - Design Files2/13/2018ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。