-
DC1100A - Schematic9/24/2009PDF27K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1100 is an isolated Telecom DC/DC converter featuring the LTC3803ES6-3 constant frequency current mode flyback controller. The DC1100 converts 18V to 72V input into 3.3V output and provides 3A of output current. The 300KHz constant frequency operation is maintained down to light loads which reduces low frequency noise that occurs when power converters operate in pulse skipping mode. The converter provides high output voltage accuracy (typically ± 2%) over wide load range with no minimum load requirement.
対象となる製品
関連資料
-
DC1100A - Demo Manual9/24/2009PDF152K
-
DC1100A - Design File9/24/2009ZIP488K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。