-
DC1084A-B - Schematic6/26/2014PDF40K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1084A-B features the LTM4602HV, the high efficiency, high density step-down μModule® regulator. The input voltage range is from 4.5V to 28V. The output voltage is jumper programmable from 0.6V to 5V, refer to the step-down ratio curve in the LTM4602HV data sheet. The rated load current is 6A, while derating is necessary for certain VIN, VOUT and thermal conditions.
対象となる製品
関連資料
-
DC1084A-B - Demo Manual9/12/2011PDF2M
-
DC1084A-B - Design Files6/26/2014ZIP907K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。