-
DC1084A-A - Schematic6/26/2014PDF40K
製品概要
製品概要
デモ回路 DC1084A-A は、高効率、高密度ステップダウンμモジュール®レギュレータ LTM4602 を備えています。入力電圧は 5V~20V の範囲です。出力電圧は 0.6 V ~ 5 V のジャンパー・プログラマブルです; LTM4602 データ・シートの降圧レシオ・カーブを表しています。定格負荷電流は 6 A です。ただし、特定の VIN、VOUTおよび熱条件ではディレーティングが必要です。
対象となる製品
関連資料
-
DC1084A-A - Demo Manual9/12/2011PDF1M
-
DC1084A-A - Design Files6/26/2014ZIP907K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。