製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC1083A-B features the LTM4603HV, the high efficiency, high density step-down μModule® regulator. The input voltage range is from 4.5V to 28V. The output voltage is jumper programmable from 0.6V to 5V. The rated load current is 6A, while derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. Applying an external clock signal to the PLLIN pin forces the μModule regulator to operate at the same frequency.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。