-
DC1083A-A - Schematic6/26/2014PDF90K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1083A-A features the LTM4603, the high efficiency, high density step-down μModule® regulator. The input voltage range is from 4.5V to 20V. The output voltage is jumper programmable from 0.6V to 5V. The rated load current is 6A, but derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. The LTM4603 can be synchronized to an external clock signal by applying the clock to the PLLIN pin.
対象となる製品
関連資料
-
DC1083A-A Demo Manual8/30/2011PDF250K
-
DC1083A-A - Design File6/15/2010ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。