-
DC1073A - Schematic9/24/2009PDF64K
製品概要
製品概要
デモ回路 1073 は、LT3845 を搭載した、100kHz〜500kHzプログラマブル周波数、高電圧電流モード DC/DC 降圧コンバータです。動作周波数は 600kHz まで同期可能です。このデモ用ボードは、20 V ~ 55 V の入力で 12V @ 6.25A (75W) の出力を提供するように設計されています。ソフトスタート機能により、スタートアップ時の出力電圧のスルー・レートが制御され、電流サージと電圧オーバーシュートが削減されます。作動モード(バースト・モード、不連続電流モード、および連続電流モード)はジャンパで設定できます。バースト・モードと不連続電流モード両方は、軽負荷での効率を上げます。連続モードは、負荷電流にかかわらず、一定のスイッチング周波数を保ちます。
対象となる製品
関連資料
-
DC1073A - Demo Manual9/24/2009PDF270K
-
DC1073A - Design File9/24/2009ZIP773K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。