製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1062 is a micropower synchronous buck-boost + buck converter based on the LTC3520. The DC1062 has an input voltage range of 2.2V to 5.5V and three output voltages: 3.3V @ up to 1A, 1.8V @ 600mA and 1.5V @ 200mA. The 1.5VOUT is an LDO regulator derived from either the 3.3VOUT or the 1.8VOUT.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。