製品概要

製品概要

Demonstration circuits 1053A-E through 1053A-H exercise the LTC3526L family of high efficiency synchronous boost converters, and are capable of operating with an input voltage range from 0.8V to 5.5V. The 2 × 2 mm DFN thermally enhanced package, high switching frequency (1MHz or 2MHz) and 550mA internal power switches provide a very tiny solution. The LTC3526L family also features output disconnect, and the input voltage can be greater or less than the output voltage. DC1053A-G features the LTC3526L-2 (Burst mode operation) and the DC1053A-H features the LTC3526LB-2 (Burst mode defeated). Both have a 2MHz switching frequency and use a 2.2µH inductor.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。