-
DC1053A - Schematic11/13/2009PDF81K
製品概要
製品概要
デモ回路 1053A-E 〜1053A-H は、LTC3526L ファミリの高効率同期昇圧コンバータを作動させ、0.8V〜5.5V の入力電圧範囲で動作します。2 × 2 mm DFN 熱強化型パッケージ、高周波スイッチング (1MHz または 2MHz) および 550mA 内部電力スイッチは、非常に小型のソリューションです。LTC3526L はまた出力切断も備えており、入力電圧を出力電圧よりも大きくも、小さくもできます。DC1053A-EはLTC3526L (バースト・モード操作) を備えており、DC1053A-F は LTC3526LB (バースト・モード無効化) を備えています。両方とも、1MHz スイッチング周波数を備え、4.7µH インダクタを使用します。
対象となる製品
関連資料
-
DC1053A - Demo Manual11/13/2009PDF534K
-
DC1053A - Design File11/13/2009ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。