製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1045 is a Telecom isolated DC/DC converter featuring the LTC3805 constant frequency current mode flyback controller. The DC1045 converts 36V to 72V input voltage to an isolated 3A of output current at 3.3V. The 200kHz constant frequency operation is maintained down to very light load to reduce low frequency noise generated over a wide range of load current.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。