製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1040 is a quad output regulator consisting of four constant-frequency step-down converters integrated into the LTC3544. DC1040 has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, with regulators capable of delivering 100mA, 200mA, 200mA and 300mA of output current. The four regulators operate independently with individual RUN pins and enter pulse skipping mode at low loads to reduce output ripple. The "-A" version is for the LTC3544EUD (Burst Mode) and the "-B" version is for the LTC3544BEUD (Pulse Skipping Mode).
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。