-
DC1037A - Schematic9/24/2009PDF26K
製品概要
製品概要
デモ回路 1037 は、LT3470 を搭載した40Vマイクロパワー DFN 降圧レギュレータです。ボードは、5.5V〜40V の安定状態入力電圧範囲で、最大 200mA 負荷電流における 5 V 出力に最適化されています。 その広範な入力電圧範囲、高効率内部電力スイッチ、低ドロップアウト動作、ヒステリシス電流モード、内蔵昇降、キャッチ・ダイオード、および小型の SOT-23 パッケージにより、LT3470 の応用範囲はとても広範で、非常にコンパクトなスペース、高効率で高入力電圧が必要な DC/DC コンバータ向けの強力な IC です。
関連資料
-
DC1037A - Demo Manual9/24/2009PDF522K
-
DC1037A - Design File9/24/2009ZIP541K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。