製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1029B is for evaluating the performance of the LTC2928 Multichannel Power Supply Sequencer and Supervisor.

The LTC2928 sequences and monitors up to four power channels in power-up and power-down, and it monitors those outputs in the steady state. Sequencing is accomplished by controlling the power supply enable inputs or N-channel MOSFET gates with the LTC2928 outputs. Supervisory functions include undervoltage and overvoltage monitoring, and capturing the output state information in the event of a system fault.

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

ハードウェア (1)

リファレンス設計

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。