製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1025 is a step-down converter, using the LTC3560 monolithic synchronous buck regulator. The DC1025 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V, and is capable of delivering up to 800 mA of output current. The output voltage of the DC1025 can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3560. At low load currents, the DC1025 can operate in either noise sensitive applications, due to the capability of the LTC3560 to operate in pulse-skipping mode, or in high efficiency applications, because the LTC3560 can also operate in Burst-Mode.



対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。