-
DC1024A - Schematic9/24/2009PDF25K
製品概要
製品概要
Demonstration circuits 1024A-A and 1024A-B are Micropower Low Noise Boost Converters With Output Disconnect featuring the LT3494 and LT3494A respectively. The demo circuits demonstrate small size and low component count in Boost configuration. Both demo versions are designed to convert a 3V-4.2V source to 15V. The only difference is in the load capability. The 1024A–A supplies 17mA at 3VIN while the 1024A–B supplies 27mA, also at 3VIN. The LT3494 features integrated Schottky diode, output disconnect function, dimming control, output sense resistor and non-audible switching frequency over the entire load range.
対象となる製品
関連資料
-
DC1024A - Demo Manual9/24/2009PDF577K
-
DC1024A - Design File9/24/2009ZIP665K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。