-
DC1021A - Schematic9/24/2009PDF31K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1021A is a high efficiency synchronous step-down DC/DC converter with 4.5V to 16V input range. It can provide 2.5V output with 10A maximum current. The demo board features the LTC3823EUH controller.
対象となる製品
関連資料
-
DC1021A - Demo Manual9/24/2009PDF1M
-
DC1021A - Design File9/24/2009ZIP699K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。