製品概要

機能と利点

  • 最大3Aのオートモーティブ・アプリケーション向け
  • D-Pak、D2-Pak、またはS-8 MOSFETのトリプル・レイアウト
  • 12 AWGワイヤ対応の0.093インチ・タレット穴
  • 入力、出力、フォルト、およびイネーブルを表示するLED
  • 最大20Aまで簡単に変更可能

製品概要

デモンストレーション回路DC1018B-Bは、12V、3AアプリケーションにおけるLT4356-2サージストッパの性能を実地に示します。最大60Vの入力トランジェントは、出力で16Vに制限されています。過電圧の条件が続くと、リミッタがトリップし、過電圧が解消された後に再試行します。

LEDは、+12Vの入出力の存在、フォルト出力の状態FLT#、イネーブル出力ENの状態を示します。

入出力接続は93milのタレットによって行われ、取り外した場合、その場での試験用に最大12ゲージのワイヤを挿入できます。

この回路ボードの設計ファイルは以下で入手できます。

アプリケーション

  • サーバー、ルータ、スイッチ
  • 大容量ストレージ
  • ファン・トレイ
  • オートモーティブ・モジュール

関連資料