-
Audio Project Fin User Guide9/11/2018WIKI
製品概要
機能と利点
- 拡張ボードは SHARC オーディオ・モジュールに直接接続
- 1/4“ ステレオ・ジャック
- MIDI 5-ピン DIN IN/OUT/THROUGH
- 4 つのプログラマブルな外付けルーティング可能プッシュボタン
- SHARC オーディオ・モジュールのハウス・キーピング ADC に接続された 3 つの POT
- 外部 LED、追加の POT、プッシュボタン、MIDI に接続できる拡張ヘッダ・エリア
- ローカルの 5V リニア電圧レギュレータによる大規模スルーホール・プロトタイピング・エリア
製品概要
オーディオ・プロジェクト・フィンは、SHARC® オーディオ・モジュール用のコントロール・サーフェスにさらなる接続性と信号のアクセス性を提供する拡張ボードです。SHARC オーディオ・モジュール用のコントロール・サーフェスを直接作成するために使用でき、さらに SHARC オーディオ・モジュール用の独自の I/O およびコントロール・インターフェースの開発にも使用できます。
オーディオ・プロジェクト・フィンは、メインの SHARC オーディオ・モジュールの底部にある拡張コネクタに差し込み、メインボード上の SHARC に接続する、¼”バランスの取れたI/O、MIDI、ボタン、LEDそしてロータリーノブを追加します。オーディオ・プロジェクト・フィンには、MIDI ポート、スイッチ、さらに 4 つの POT と LED にアクセスするための、ローカル電源とヘッダ接続を備えた広いブレッドボード領域もあります。
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
ADZS-AUDIOPROJECT ボード推奨システム動作環境
オーディオ・プロジェクト・フィンは、SHARC オーディオ・モジュールが必要です。
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。