製品概要

機能と利点

  • Arduino(アルドゥイーノ)互換
  • バックライト・アレイ
  • キーパッド・バックライト・アレイ
  • 周辺光センサー
  • 専用のリセット・ボタン
  • I2C通信専用のヘッダー

製品概要

ADP8860SHIELD-EVALZおよびADP8861SHIELD-EVALZには発光ダイオード(LED)が組み込まれており、ADP8860およびADP8861を素早く簡単に評価できます。デュアル光強度センサーを備えているのはADP8860SHIELD-EVALZのみです。ADP8860SHIELD-EVALZおよびADP8861SHIELD-EVALZは、通常のArduino®シールドのフォーム・ファクタに従って、同じインターフェースを使用するマイクロコントローラ・ボードとの互換性を確保します。これらの評価用ボードは、I2C通信専用の個別のヘッダーも組み込まれています。

ADP8860およびADP8861は、効率を最大化する選択可能なゲインでチャージ・ポンプを使用する、7チャンネルのLEDドライバです。いずれかのデバイスによって駆動されるLEDは、I2Cインターフェースを介して、最大電流およびフェード・イン時間とフェード・アウト時間にプログラム可能です。デバイスのI2Cインターフェースを介して設定できる光強度の閾値をプログラム可能なのは、ADP8860のみです。各チャンネルは最大30mA(代表値)に対応可能です。ただし、7番目のチャンネルは60mA(代表値)に対応可能です。各チャンネルを統合してフェード・イン時間とフェード・アウト時間を同じにしたり、各チャンネルに個別のフェード・イン時間とフェード・アウト時間を設定して柔軟性を高めたりすることができます。

ADP8860とADP8861の詳細については、ADP8860とADP8861のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、これらのデータシートとユーザ・ガイドを併せて参照してください。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

はじめに

必要な装置

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。