製品概要

製品概要

The ADP2165/ADP2166 are synchronous, step-down dc-to-dc regulators in a compact 4 mm × 4 mm LFCSP_WQ package. The regulator runs from input voltages of 2.7 V to 5.5 V and requires minimal external components to provide a high efficiency solution with an integrated high-side FET and a synchronous rectified FET.

The ADP2165 evaluation board (ADP2165-EVALZ) and the ADP2166 evaluation board (ADP2166-EVALZ) provide an easy way to evaluate the devices. This user guide describes how to quickly set up the board to collect performance data.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。