製品概要

機能と利点

  • Enables quick prototyping
  • Edge mounted SMA connector provisions
  • Easy connection to test equipment and other circuits
  • ±5 V and +3.3 V to supply the external circuit

製品概要

The SSM6322 evaluation board, the SSM6322CP-EBZ, evaluates the SSM6322 which is offered in a 24-lead LFCSP package. The SSM6322CP-EBZ evaluation board is a 4-layer printed circuit board (PCB) designed to quickly evaluate the performance of the device and reduce design time. The SSM6322CP-EBZ accepts SMA edge mounted connectors to test equipment or other circuitry.


Complete specifications for the SSM6322 device are provided in the SSM6322 data sheet and should be consulted in conjunction with user guide UG-1097 when using the evaluation board.

Markets and Technologies

対象となる製品

Package Contents

  • SSM6322CP-EBZ evaluation board
  • Wall adapter

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。