製品概要

機能と利点

  • 12 V 電源で 4 Ω の負荷に 15.3 W を供給、1% THD + N

製品概要

EVAL-SSM3525Z は、内蔵モノラル、30 W、高効率、ステレオ入力のクラスD オーディオ・アンプ、SSM3525 の評価用ボードです。 アプリケーション回路に必要な外付け部品が最小限で済み、4.5 V ~ 17 V の単電源で動作します。 このデバイスは、12 V 電源で 4 Ω 負荷に <1% の全高調波歪み(THD)とノイズ(THD + N)で 15.3 W の連続出力電力を供給できます。

SSM3525 は、外付けインダクタ/キャパシタ(LC)出力フィルタが不要な高効率の低ノイズ変調方式を採用しています。 この回路は、低出力パワー時でも高効率を維持します。

SSM3525 は、8 Ω 負荷に 9 W を供給するときは 92.1% の効率で動作し、37.5 μV rms(A 加重)の通常出力ノイズ電圧を備えています。

ユーザー・ガイド UG-1183 に、EVAL-SSM3525Z 評価用ボードの設定方法および使用方法が記載されています。 アンプ IC の仕様、内部ブロック図、レジスタ・マップ、アプリケーション・ガイダンスについては、SSM3525 データシートと併せて、このユーザー・ガイドを参照してください。

対象となる製品

Package Contents

  • USBi USB インターフェース基板
  • USB ケーブル
  • EVAL-SSM3525Z 評価用ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。