製品概要

製品概要

EV1HMC8205BF10 評価用ボードは、10 ミル厚さの Rogers 4350B 銅被覆を使用した 2 層 PCB 製品です。PCB は、デバイスの熱放散を実現するとともに PCB に機械的支持を与える、銅ヒート・スプレッダに取り付けられています。取り付け穴があるので、温度管理に優れた、より大型のヒート・シンクに簡単に取り付けることができます。RFIN および RFOUT ポートは 2.9 mm メス同軸コネクタで装着されており、それぞれの RF パターンは 50 Ω の特性インピーダンスを持ちます。ボードには、デバイスの動作温度の全範囲で使用に適したコンポーネントが搭載されています。DC 接続、バイアス、一般的性能についての情報は、HMC8205 データシートを参照してください。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。