製品概要
機能と利点
製品概要
EV1HMC788ALP2 is one of two evaluation boards for HMC788ALP2E. It includes a wideband bias tee that uses a conical inductor. This circuit is mechanically more fragile than EV2HMC788ALP2 which uses bias tee made from surface mount inductors, capacitors and resistors but has superior electrical performance. EV1HMC788ALP2 is populated with components suitable for use over the entire −40°C to +85°C operating temperature range of the HMC788ALP2E. To calibrate board trace losses, a through calibration path is provided. The through calibration path must be populated with RF connectors before use. For more details on the EV1HMC788ALP2 evaluation board see the HMC788ALP2E data sheet.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価用設計サポートファイル (2)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。