製品概要
機能と利点
- すぐに使えるレーダー・デモンストレーション・プラットフォーム。
- 24GHz レーダー・チップセットの評価
- アンテナからビットまでの機能性。
- 評価対象の付随ソフトウェア GUI:
- FMCW
- レンジ・ドップラー
- デジタル・ビーム・フォーミング。
製品概要
Demorad という名前の 24 GHz レーダー・センサー・プラットフォームは、まったく新しいマイクロ波レーダー評価プラットフォーム・ソリューションであり、すぐに使えるサンプル・ソフトウェアと数分で容易に起動できるレーダー・センサーを備えています。Demorad プラットフォームでは、R&D を目的とした製品の迅速なプロトタイプ作成が可能であり、レーダーの調査やレーダー・センサー製品の開発に役立ち、ターゲット/物体の存在、その動き、角位置、速度、センサーからのレンジなどのリアルタイム情報を測定できます。
Demorad プラットフォームは、ハードウェアとソフトウェアの両方を備えているため、RF マイクロ波やシグナル・チェーン・システムの専門知識がなくても、24 GHz レーダーの評価と開発を非常に迅速に行うことができ、開発時間を大幅に短縮し、製品開発段階でのシステムの専門知識の必要性を軽減します。
DSP 処理も含め、高性能な RF およびアナログのシグナル・チェーン全体、すなわち、RF からビットまでのソリューションが提供され、生のアクイジション・データを柔軟に処理でき、最先端レベルのハードウェアでのレーダー実験が非常に短時間で可能です。
ソフトウェアのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を使用した 24 GHz レーダー IC の完全なソフトウェア・サポートと、DSP レーダー・サポート関数ライブラリにより、生データを作成し、PC 上で Matlab ツールを使用して後処理ができます。

図 1. レンジドップラー・モードを示している Demorad 24GHz Evaluation Software ウィンドウ。
Demorad の詳細
Demorad は、ADI の 24 GHz マルチチャンネル・レーダー・ソリューションを使用します。センサーは、24 GHz RF チップセットとデータ・アクイジション ADC に接続された前面の 2 つのトランスミッタ/4 つのレシーバー・アンテナを持つ単一の PCB と、裏面の DSP で構成されます。これは、顧客が最終的な製品設計の構築に使用できるリファレンス設計の基本となります。

図 2. Demorad の完全なシグナル・チェーン。
Demorad は FMCW レーダーを使用して、最大 200 m 離れた物体の範囲と速度を約 75 cm の分解能で検出します。視野(FOV)は、アンテナ・アレイ設計に基づいた方位角で約 120°、上下角 15° です。デジタル・ビーム・フォーミング(DBF)で使用されているアンテナを組み合わせることによって、Demorad は DBF を使用して FOV 内の角度情報を計算します。

図 3. Demorad システムのセットアップ。
アプリケーション
- 交通監視と駐車
- UAV/ドローンの衝突回避と高度計
- 監視およびセキュリティ・システム
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
- DEMORAD センサー
- ソフトウェアを含んだ USB キー
- USB mini ケーブル
- 電源ケーブル