製品概要
機能と利点
- 信号/電源絶縁型 ADuM5028 と、isoPower 内蔵の絶縁型 DC/DC コンバータ
- 低放射の 2 層基板、EN55022 クラスB に適合(認定取得済み)
- 6 V ~ 9 V 電源オンボード LDO、ADuM5028 VDDP ピンに 5 V を供給
- 5 V 入力動作、 5 V または 3.3 V 出力動作
- 以下にスクリュー端子コネクタを提供します。
- 6 V ~ 9 V の電源
- 5 V の直接電源
- ボード外 PDIS 制御
- 絶縁型出力電源
製品概要
EVAL-ADUM5028EBZ を使用することで、ADuM5028 絶縁電源ソリューションを評価できます。 ADuM5028 を使用することで、60 mA アプリケーションにおいて絶縁型 DC/DC コンバータを設計および構築する必要がなくなります。 また、iCoupler® チップ・スケール・トランス技術を DC/DC コンバータの誘導性部品に採用し、 小型の絶縁ソリューションとなっています。
アナログ・デバイセズの iCoupler 技術をベースにした ADuM5028 DC/DC コンバータは、絶縁された安定化電源となります。フェライト・ビーズを使用した 2 層プリント基板(PCB)の負荷が最大の状態で、CISPR22 クラスB 放射制限を十分に満たします。 表 1 に、使用可能な供給電圧と関連する出力電流レベルを示します。
ADuM5028 の詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できる ADuM5028 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。
Markets & Technology
対象となる製品
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。