製品概要
機能と利点
- ピーク出力駆動能力:2A
- 出力電力デバイスの抵抗: < 2 Ω
- 低伝搬遅延: <51 ns
- 動作温度範囲: −40°C ~ +125°C
- 出力電圧範囲: 最大 35 V
- 出力/入力の低電圧ロックアウト(UVLO)
- 複数のスイッチ・タイプに対応するパッド配置
- 接続を容易にするネジ端子
製品概要
評価用ボード EVAL-ADuM4120EBZ および EVAL-ADuM4120-1EBZ は、ADuM4120/ADuM4120-1( ミラー・クランプ内蔵 1 チャンネル・ゲート・ドライバ)の評価をサポートします。入力信号と出力ゲート・ドライバ間の絶縁には、アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術が利用されています。EVAL-ADuM4120-1EBZ オプションでは、入力グリッチ・フィルタを内蔵していない ADuM4120-1 が搭載されているため、伝搬遅延が小さくなっています。
UG-1109 に記載されている説明と部品は、EVAL-ADuM4120EBZ と EVAL-ADuM4120-1EBZ の両方に適用されます。
ADuM4120/ADuM4120-1 は、最大電圧 35 V で動作します。コモンモード過渡耐圧(CMTI)と駆動能力が高いため、高速切り替え技術に最適です。
EVAL-ADuM4120EBZ 評価用ボードを使用すると、デバイスの伝搬遅延、駆動能力、入力ロジックのテストを容易に行うことができます。
ADuM4120/ADuM4120-1 の詳細については、ADuM4120/ADuM4120-1 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、UG-1109 とこのデータシートを併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADuM4120EBZ 評価用ボードまたは EVAL-ADuM4120-1EBZ 評価用ボード