製品概要
機能と利点
- 6 ピンのヘッダ搭載用のスペースを設けた 2 セットのビア
- プロトタイピング・ボードまたは PCB への取付けが容易
- 小型サイズおよびボードの剛性により、ユーザー・システムおよび加速度計測への影響を最小化
製品概要
EVAL-ADXL1005Z はシンプルな評価用ボードで、ADXL1005 振動センサーの性能をすばやく評価することができます。EVAL-ADXL1005Z は、メカニカル・シェーカー上に搭載するように特に設計されており、0.8 インチ四方の極厚プリント基板で構成されています。シェーカー・ブロックにしっかりと固定できるように、ネジ穴が設けられています。この設計により、ADXL1005 振動センサーのフル・レンジの性能を、デバイスを別個の試験用ボードにハンダ処理することなく、評価することができます。シンプルな RC ローパス・フィルタが、約 20 kHz の -3 dB 帯域幅の出力に提供されています。コンポーネントは取り換えることができ、使用しているアプリケーションに特化したローパス・フィルタをデバイスの出力に実装することもできます。
マイクロマシン(MEMS)ADXL1005 加速度センサーの詳細は、アナログ・デバイセズ提供の ADXL1005 データシートに記載されています。データシートは必ず ADXL1005 技術文書にリンクされたユーザー・ガイドと併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
外部デジタイザおよびホスト・プロセッサ