-
ADXL1004 Breakout Board Documentation1/22/2018WIKI
製品概要
機能と利点
- 6 ピンのヘッダ搭載用のスペースを設けた 2 セットのビア
- プロトタイピング・ボードまたは PCB への取付けが容易
- 小型サイズおよびボードの剛性により、ユーザー・システムおよび加速度計測への影響を最小化
製品概要
EVAL-ADXL1004Z はシンプルな評価用ボードで、ADXL1004 振動センサーの性能をすばやく評価することができます。 EVAL-ADXL1004Z は、メカニカル・シェーカー上に搭載するように特に設計されており、0.8 インチ四方の極厚プリント基板で構成されています。 シェーカー・ブロックにしっかりと固定できるように、ネジ穴が設けられています。 この設計により、ADXL1004 振動センサーのフル・レンジの性能を、デバイスを別個の試験用ボードにハンダ処理することなく、評価することができます。 シンプルな RC ローパス・フィルタが、約 20 kHz の -3 dB 帯域幅の出力に提供されています。 コンポーネントは取り換えることができ、ユーザーのアプリケーションに特化したローパス・フィルタをデバイスの出力に実装することもできます。
マイクロマシン(MEMS)ADXL1004 加速度センサーの詳細は、アナログ・デバイセズ提供の ADXL1004 データシートに記載されています。データシートは必ず ADXL1004 実験用ボード文書にリンクされたユーザー・ガイドと併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
外部デジタイザおよびホスト・プロセッサ関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。