製品概要

製品概要

EVAL-ADXL100xZ はシンプルな評価用ボードで、ADXL1003 振動センサーの性能をすばやく評価することができます。EVAL-ADXL100xZ は、メカニカル・シェーカー上に搭載するように設計されており、0.8 インチ四方の極厚プリント基板で構成されています。シェーカー・ブロックにしっかりと固定できるように、ネジ穴が設けられています。この設計により、ADXL1003 振動センサーのフル・レンジの性能を、デバイスを別個の試験用ボードにハンダ処理する必要なく、評価することができます。シンプルな RC ローパス・フィルタが、試験で選ばれたデバイスにより決定される −3 dB 帯域幅の出力に提供されています。コンポーネントは取り換えることができ、使用しているアプリケーションに特化したローパス・フィルタをデバイスの出力に実装することもできます。マイクロマシン(MEMS)ADXL1003 加速度センサーの詳細は、データシートに記載されています。

Markets & Technology

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。