製品概要

機能と利点

  • 8 個のビデオ入力ポートでシングルエンド CVBS、S ビデオ(Y/C)、コンポーネント(YPbPr)に対応
  • MIPI CSI-2 Tx 出力

製品概要

EVAL-ADV7280AMEBZ 評価用キットは、アナログ・デバイセズが提供する ADV7280A-M ビデオ・デコーダ評価用プラットフォームです。EVAL-ADV7280AMEBZ 評価用キットには EVAL-ADV7280AMEBZ 評価用ボードと必要なペリフェラルがすべて含まれています。

このユーザー・ガイドでは EVAL-ADV7280AMEBZ 評価用ボードのハードウェアと、この評価用ボードを使用するために必要なソフトウェアの詳細をまとめています。

EVAL-ADV7280AMEBZ 評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて ADV7280A データシートと ADV7280A/ADV7281A/ADV7282A デバイス・マニュアルを参照してください。

EngineerZone にアクセスすると ADV7280A-M の追加情報を確認できます。

ソフトウェア

設計ツール

ZIP
18.95 K
ADV7280A-M Evaluation Board Script Files
Download. and unzip the ADV7280AM_Cust.zip file.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。