製品概要
機能と利点
- UART、BT の検出をサポート
- UDP 転送機能
- ADPD188GG フル構成
- レジスタ・レベル
- ハイ・レベル
- グラフ・ビュー
- 時間グラフ
- 周波数グラフ
製品概要
EVAL-ADPD188GGZ 評価用ボードは、ADPD188 測光用フロント・エンドの評価のためのシンプルな方法を提供します。評価システムには、Applications WaveTool グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)が搭載されており、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムの周波数、時間領域分析、ユーザー・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、評価用ボードとユーザー開発システムが容易にインターフェースをとることができます。
EVAL-ADPD188GGZ は、EVAL-ADPDUCZ マイクロコントローラ・ボード(別売)からリボン・ケーブルを経由して駆動されます。評価用ボードは、ADPD188GG 光モジュール、AD8233 ECG アンプ、および ADXL362 加速度センサーを備えています。評価用ボードのフォーム・ファクタは、リストバンド型のフォトプレチスモグラフィ(PPG)測定用に最適化されています。
ADPD188GG の機能の詳細については、ADPD188GG のデータシートを参照してください。
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
- EVAL-ADPD188GGZ-PPG 評価用ボード
- ミニ USB ケーブル
関連資料
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。