製品概要

機能と利点

  • ADPD1080 フル構成
  • レジスタ・レベル
  • パラメータ・レベル
  • グラフ・ビュー
    • 時系列ビュー
    • 長距離近接ビュー
  • UDP 転送機能

製品概要

EVAL-ADPD1080Z-PRX 評価用キットは、近接センサーとして大口径 PIN フォトダイオードで構成された ADPD1080 ハードウェアと接続するためのシンプルな方法を提供し、ADPD1080 からデータを収集して、長距離近接機能を評価します。この構成では、物体から反射された赤外(IR)光の量、ならびに、EVAL-ADPD1080Z-PRX を基準にして物体が移動するときのIR光の変化を検出することによって、EVAL-ADPD1080Z-PRX の前でのモーションと近接が測定されます。

評価用キットには、EVAL-ADPDM3Z 評価用ボードとグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)である Applications WaveTool(EVAL-ADPD1080Z-PRX の製品ページからダウンロード可能)が必要です。Applications WaveTool を使用すると、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムのデータ分析、ユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、評価用ボードと PC が容易にインターフェースをとることができます。

PC の USB ポートは EVAL-ADPDM3Z と EVAL-ADPD1080Z-PRX 評価用ボードに電力を供給します。オンボード電圧レギュレータは ADPD1080 の電圧源を提供します。

評価用ボードの回路図は、容易に識別できるように信号名を示しています。

ADPD1080 の詳細な仕様は、ADPD1080 のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

EXE
27.47 M
Legacy Applications Wavetool (Proximity_Gesture) (Rev. 3.5.0)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。