製品概要

製品概要

ADP5090は、小型の3mm × 3mm LFCSP_WQパッケージを採用した、超低消費電力、同期型のDC/DC昇圧レギュレータです。ADP5090は0.38V~3.3Vの入力電圧で動作でき、ごくわずかな外付け部品で、内蔵の電源スイッチ、同期整流器、およびバッテリ管理を備えた高効率のソリューションを提供します。

ADP5090評価用ボードで、デバイスを簡単に評価することができます。このユーザー・ガイドは、素早くボードをセットアップし、外付け抵抗分圧器を使って最大3.5Vの電圧をSYS出力に提供する方法について説明します。内蔵スイッチは、BATピンでの蓄電素子の電圧が外部で設定された2.4VのSETSDより高ければオンになります。PGOODインジケータは、SYSが3Vまで上昇すると、ハイに切り替わります。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。