製品概要

製品概要

The ADP5063 charger evaluation system is composed of an evaluation board and a USB-to-serial-I/O interface (USB-SDPCABLEZ). All evaluation board functions and circuits are controlled via one I2C bus connector. The I2C bus interfaces with the ADP5063 directly, and the digital input/output signals are controlled through an on-board input/output expander circuit on the I2C bus. The evaluation board also features a 3.4 V regulator for VDDIO generation. The board contains jumpers and numerous test points for easy evaluation.

The ADP5063CP-EVALZ evaluation kit contains a CD with the ADP5063 graphical user interface (GUI) 3.0 installer. Use the GUI in conjunction with the USB-SDP-CABLEZ USB-to-serial-I/O interface.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。