製品概要

製品概要

The ADP2164 is a synchronous, step-down dc-to-dc regulator in a compact, 4 mm × 4 mm LFCSP package. The ADP2164 requires minimal external components to provide a high efficiency solution with integrated power switch, synchronous rectifier, and internal compensation. The input voltage range of the ADP2164 is 2.7 V to 6.5 V.

The ADP2164 evaluation board provides an easy way to evalu-ate the device. This user guide describes how to quickly set up the board to collect performance data.

Complete information about the ADP2164 is available in the ADP2164 data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。