製品概要

機能と利点

  • 低RDSON:27mΩ(LFCSP)
  • 広い入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • オプションの急速出力放電(QOD)回路(ADP196ACPZN-01-R7)
  • 3Aの連続動作電流(70°C)
  • 小型の2.0mm × 2.0mm × 0.55mm、0.65mmピッチの6ピンLFCSP
  • 動作温度範囲:TJ = −40°C~+85°C

製品概要

ADP196評価用ボードのADP196CP-EVALZを使用して、ADP196のハイサイド負荷スイッチ機能をデモンストレーションできます。

単電圧源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、VIN-VOUT抵抗(RDSON)、グラウンド電流、オフ状態電流などの簡単なデバイス測定が可能です。

ADP196ハイサイド負荷スイッチの全情報は、ADP196データシートに記載されています。ADP196CP-EVALZを使用する際に参照してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。