製品概要

製品概要

The input range for the demo board is 3.0 V to 3.6 V, and the output voltage is 5 V with a maximum load of 2 A. The design is done in a bootstrapped configuration as shown in Figure 13. The switching frequency fSW is set to 600 kHz with a 36 kΩ resistor. This design is done in all multilayer ceramic capacitors (MLCC), although other types of capacitors can be used, such as the aluminum polymer or aluminum electrolytic capacitors. The PCB is laid out in such a way that the user can easily modify the demo board for other input and output configurations.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。