製品概要

製品概要

The ADM7150CP-EVALZ and ADM7151CP-04-EVALZ evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADM7150 and ADM7151 linear regulators, respectively.

Simple device measurements, such as line and load regulation, dropout, and ground current, can be demonstrated with just a single voltage source, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.


For more details about the linear regulators, refer to the ADM7150 and ADM7151 data sheets.


Note:ADM7151 is adjustable and requires two resistors to set the output voltage

ハードウェア (1)

リファレンス設計

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。