製品概要
製品概要
ADL5380-EVALZ is a fully populated, 4–layer, FR4 based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the ADL5380 at RF input frequencies from 400 MHz to 6 GHz. The evaluation board integrates bypassable transformers to allow single ended or differential baseband I and Q outputs and an option to drive the RF and LO inputs with a single ended or differential signals. The evaluation board requires only a single supply within the range of 4.75 V to 5.25 V.対象となる製品
関連資料
技術記事 (1)
アナログ・ダイアログ
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。